Cosses-câble B-PF B 16P Numéro d'article 91560
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91560
Item description
Cosses-câble B-PF B 16P
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
3.9
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Type
B 16P
ø Stud hole (a) in mm
15,0
Flange width (b) in mm
5,8
Length (l) in mm
29,5
Weight in kg/1000 pc.
3,9
cross-section from / to mm²
16,00
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892416996
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
forme de bride Forme ergot
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre selon les conditions générales.
      • Selon la norme DIN 46230.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version mâle.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible