Cosses-câble B-PF B 0,5P
Numéro d'article 91556
Détails de l'article Cosses-câble B-PF B 0,5P
- Numéro d'article
- 91556
- Item description
- Cosses-câble B-PF B 0,5P
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 0.6
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- B 0.5P
- ø Stud hole (a) in mm
- 10,0
- Flange width (b) in mm
- 1,9
- Length (l) in mm
- 17,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 0,6
- cross-section from / to mm²
- 0,50 - 1,50
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416958
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-PF B 0,5P
Cosses-câble | |
forme de bride | Forme ergot |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-PF B 0,5P
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre selon les conditions générales.
- Selon la norme DIN 46230.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version mâle.
Téléchargements Cosses-câble B-PF B 0,5P
Accessoires
Produits complémentaires