Cosses-câble B-PF B 25P
Numéro d'article 91378
Détails de l'article Cosses-câble B-PF B 25P
- Numéro d'article
- 91378
- Item description
- Cosses-câble B-PF B 25P
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 6.3
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- B 25P
- ø Stud hole (a) in mm
- 15,0
- Flange width (b) in mm
- 6,8
- Length (l) in mm
- 33,5
- Weight in kg/1000 pc.
- 6,3
- cross-section from / to mm²
- 25,00
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416910
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-PF B 25P
Cosses-câble | |
forme de bride | Forme ergot |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-PF B 25P
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre selon les conditions générales.
- Selon la norme DIN 46230.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version mâle.