Cosses-câble B-FT B 6-6F
Numéro d'article 91555
Détails de l'article Cosses-câble B-FT B 6-6F
- Numéro d'article
- 91555
- Item description
- Cosses-câble B-FT B 6-6F
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 1.7
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- B 6-6F
- ø Stud hole (a) in mm
- 6,5
- ø Wire receptable (d) in mm
- 3,6
- Flange width (b) in mm
- 12,5
- Length (l) in mm
- 18,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 1,7
- cross-section from / to mm²
- 4,00 - 6,00
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416897
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-FT B 6-6F
Cosses-câble selon DIN 46230 | |
forme de bride | Fourche |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-FT B 6-6F
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre conformément aux conditions générales de vente.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version fourche.
Téléchargements Cosses-câble B-FT B 6-6F
Accessoires
Produits complémentaires