Aufmaster AM1 noir Numéro d'article 11023185
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA
  • Appareil numérique de mesure de la longueur des câbles
  • fonctionnement basé sur une application

Détails de l'article

Numéro d'article
11023185
Désignation de l'article
Aufmaster AM1 noir
Couleur
noir
Longueur mm
260,0
poids approx. kg
0,178
Hauteur mm
30
Largeur mm
130,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892541131
Numéro de tarif douanier
90318080

Caractéristiques techniques

Appareil numérique de mesure de la longueur des câbles
Plage de température -10°C à +50°C
Longueur du câble de connexion 226 mm
longueur de câble mesurable 10 à 1500 m
sections de conducteur mesurables 0.25 à 16.00 mm²
Indice de protection IP 54
Exigences du système min. Android 7
Transmission radio Bluetooth 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1
Plage de transmission Champ libre : > 35 m
Espace intérieur : 15 à 30 mètres (en fonction des conditions spatiales)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: plastique
      • Batterie au lithium-polymère
      • 2x serre-câbles jusqu'à 4mm²

Propriétés

      • Ne fonctionne qu'avec l'application gratuite Aufmaster
      • Mesure de tous les câbles conducteurs d'électricité avec au moins 2 conducteurs
      • Durée de vie de la batterie à 20°C : environ 8 jours à raison de 8 heures par jour
      • Temps de charge de la batterie : environ 2 heures

Remarques

      • Câble de charge USB-C, Kit de démarrage rapide et mode d'emploi en allemand et en anglais inclus dans la livraison
      • Disponible en huit couleurs différentes pour une identification facile dans l'application

Utilisation

      • Convient pour une utilisation à l'intérieur, dans des environnements industriels, des laboratoires et sur des chantiers de construction
      • Appareil de mesure de longueur de câble pour la documentation automatique des mesures et la détermination de la longueur sur le touret ou sur la couronne

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible