Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
Numéro d'article 91248
Détails de l'article Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
- Numéro d'article
- 91248
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
- Ø extérieur mm (approx.)
- 33,1
- Couleur
- noir
- taille commerciale pouce
- 1
- Ø-intérieur mm
- 26,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892389948
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
Gaine de protection | |
Plage de température | -15°C à +100°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- joint d'étanchéité du cordon continu
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- résistant: huiles, graisses, produits alcalins, acides
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Grâce à la méthode de construction complexe, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Téléchargements Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 1"
Accessoires
Produits complémentaires