Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
Numéro d'article 98155
Détails de l'article Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
- Numéro d'article
- 98155
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
- Ø extérieur mm (approx.)
- 59,9
- Couleur
- noir
- poids approx. kg
- 2,30
- taille commerciale pouce
- 2
- Ø-intérieur mm
- 51,6
- Mètre par unité de conditionnement
- 15
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892389900
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
Gaine de protection | |
Plage de température | -45°C à +105°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- conducteur continu en cuivre
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- UV-beständig
Remarques
-
- Raccords adaptés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Bonnes propriétés CEM.
- Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Téléchargements Gaine de protection Anaconda Sealtite® HTDL 2"
Accessoires
Produits complémentaires