Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
Numéro d'article 94998
Détails de l'article Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
- Numéro d'article
- 94998
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
- Ø extérieur mm (approx.)
- 33,1
- Couleur
- noir
- taille commerciale pouce
- 1
- Ø-intérieur mm
- 26,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892390364
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
Gaine de protection | |
Plage de température | -55°C à +105°C temporairement à +125°C |
Indice de protection | IP 67 / IP 66 |
Détails du produit Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Polyuréthane (PUR)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- joint d'étanchéité du cordon continu
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- résistant: huiles
-
- sans plomb
-
- faible dégagement de fumée
-
- faible toxicité en cas d'incendie
-
- flexible même à basse température
Remarques
-
- Raccords adaptés :
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Tests
-
- EN- Norm geprüfter Schlauch für
-
- Bahn
-
- Tunnelbau
-
- Schiffsbau
-
- öffentliche Gebäude
Utilisation
-
- Technique ferroviaire
-
- Construction de tunnels
-
- Construction automobile et navale
-
- bâtiments publics
-
- Grâce à la méthode de construction complexe, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Téléchargements Gaine de protection Anaconda Sealtite® HFX 1"
Accessoires
Produits complémentaires