Gaine de protection Anaconda Sealtite® HCX 1/2" Numéro d'article 96410
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
96410
Désignation de l'article
Gaine de protection Anaconda Sealtite® HCX 1/2"
Ø extérieur mm (approx.)
21,1
Couleur
noir
taille commerciale pouce
1/2
Ø-intérieur mm
16,0
Mètre par unité de conditionnement
30
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892390210
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -55°C à +145°C
temporairement à +160°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • joint d'étanchéité du cordon continu
      • gaine en plastique extrudé

Propriétés

      • UV-beständig

Remarques

      • Raccords adaptés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Pour des plages de température extrêmement larges.
      • Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible