Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
Numéro d'article 91262
Détails de l'article Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
- Numéro d'article
- 91262
- Désignation de l'article
- Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 36,3
- Couleur
- orange
- taille commerciale pouce
- 1
- Ø-intérieur mm
- 26,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892390159
- Numéro de tarif douanier
- 39173900
Caractéristiques techniques Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
Tube en plastique | |
Plage de température | -20°C à +60°C temporairement à +80°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- Matériau de la gaine extérieure: Polychlorure de vinyle spécial (PVC)
-
- avec insert en nylon tissé
Propriétés
-
- résistant: huiles, graisses
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-CNP et LT-CNP-E
Utilisation
-
- Entièrement en plastique.
- Tuyau en plastique extrêmement résistant à l'abrasion et flexible pour des conditions d'utilisation difficiles.
Téléchargements Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1
Accessoires
Produits complémentaires