Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2 Numéro d'article 91264
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
91264
Désignation de l'article
Tube en plastique Anaconda Sealtite® CNP 1 1/2
Ø extérieur mm (approx.)
52,4
Couleur
orange
taille commerciale pouce
1 1/2
Ø-intérieur mm
40,7
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892390173
Numéro de tarif douanier
39173900

Caractéristiques techniques

Tube en plastique
Plage de température -20°C à +60°C
temporairement à +80°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • Matériau de la gaine extérieure: Polychlorure de vinyle spécial (PVC)
      • avec insert en nylon tissé

Propriétés

      • résistant: huiles, graisses

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-CNP et LT-CNP-E

Utilisation

      • Entièrement en plastique.
      • Tuyau en plastique extrêmement résistant à l'abrasion et flexible pour des conditions d'utilisation difficiles.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible