Gaine de protection Airflex-K 13
Numéro d'article 11024499
Détails de l'article Gaine de protection Airflex-K 13
- Numéro d'article
- 11024499
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Airflex-K 13
- Ø extérieur mm (approx.)
- 17
- Couleur
- gris
- Ø-intérieur mm
- 13,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892378812
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine de protection Airflex-K 13
Gaine de protection | |
Plage de température | -25°C à +70°C temporairement à +100°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Gaine de protection Airflex-K 13
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC) avec hélice en plastique dur
-
- Inflammabilité selon V0 selon UL 94
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Gaine de protection de câble de type K avec spirale en plastique dur incorporée.