AGDR-PE PG 42
Numéro d'article 96537
Détails de l'article AGDR-PE PG 42
- Numéro d'article
- 96537
- Item description
- AGDR-PE PG 42
- Outer Ø mm (approx.)
- 63
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374012
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques AGDR-PE PG 42
PE threaded connection ring | |
Temperature range | -30°C to +70°C |
Détails du produit AGDR-PE PG 42
Construction
-
- Material: Polyethylen (PE)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- S - Strength
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For sealing against water and dust.
Téléchargements AGDR-PE PG 42
Accessoires
Produits complémentaires