Embout de câble ADU 70/25
Numéro d'article 94021
Détails de l'article Embout de câble ADU 70/25
- Numéro d'article
- 94021
- Désignation de l'article
- Embout de câble ADU 70/25
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 70
- Longueur mm
- 25,0
- Taille nominale mm
- 70,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892415241
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble ADU 70/25
Embout de câble |
Détails du produit Embout de câble ADU 70/25
Construction
-
- Matériau: Cuivre
Propriétés
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Remarques
-
- Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm² selon la taille nominale
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
Utilisation
-
- Les embouts non isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. L'évasement en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.