Embout de câble ADU 1,5/7
Numéro d'article 91375
Détails de l'article Embout de câble ADU 1,5/7
- Numéro d'article
- 91375
- Désignation de l'article
- Embout de câble ADU 1,5/7
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 1,5
- Longueur mm
- 7,0
- Taille nominale mm
- 1,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892414992
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble ADU 1,5/7
Embout de câble |
Détails du produit Embout de câble ADU 1,5/7
Construction
-
- Matériau: Cuivre
Propriétés
-
- Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Remarques
-
- Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm² selon la taille nominale
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
Utilisation
-
- Les embouts non isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. L'évasement en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.