Embout de câble ADI 70 jaune long
Numéro d'article 91397
Détails de l'article Embout de câble ADI 70 jaune long
- Numéro d'article
- 91397
- Désignation de l'article
- Embout de câble ADI 70 jaune long
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 70
- Couleur
- jaune
- Longueur mm
- 43,0
- Version
- long
- Code couleur
- DIN
- Longueur du manchon en mm
- 27
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892413490
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble ADI 70 jaune long
Embout de câble | |
Plage de température | à +105°C temporairement à +120°C |
Détails du produit Embout de câble ADI 70 jaune long
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
Propriétés
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Remarques
-
- Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm² selon la taille nominale et le code couleur DIN
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Les embouts isolés empêchent l'épissure des fils dénudés.
- La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.