Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
Numéro d'article 91598
Détails de l'article Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
- Numéro d'article
- 91598
- Désignation de l'article
- Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 16
- Couleur
- bleu
- Longueur mm
- 25,5
- Version
- normal
- Code couleur
- DIN
- Longueur du manchon en mm
- 12
- Taille nominale mm
- 16,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892414367
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
Embout de câble | |
Plage de température | à +105°C |
Détails du produit Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
Propriétés
-
- Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
- Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- L'embout de câble est adapté aux câbles résistant aux courts-circuits
- et empêche l'épissure des fils dénudés.
- La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.
Téléchargements Embout de câble ADI-K 16 normal bleu
Accessoires
Produits complémentaires