Embout de câble ADI-K 6 normal jaune Numéro d'article 91593
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91593
Désignation de l'article
Embout de câble ADI-K 6 normal jaune
Cross-sec. mm² (approx.)
6
Couleur
jaune
Longueur mm
23,0
Version
normal
Code couleur
DIN
Longueur du manchon en mm
12
Taille nominale mm
6,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414343
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • L'embout de câble est adapté aux câbles résistant aux courts-circuits
      • et empêche l'épissure des fils dénudés.
      • La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible