Embout de câble ADI-K 2,5 normal bleu

Embout de câble ADI-K 2,5 normal bleu Numéro d'article 91591
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91591
Désignation de l'article
Embout de câble ADI-K 2,5 normal bleu
Cross-sec. mm² (approx.)
2,5
Couleur
bleu
Longueur mm
17,5
Version
normal
Code couleur
DIN
Longueur du manchon en mm
8
Taille nominale mm
2,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414329
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Die Aderendhülse ist geeignet für kurzschlussfeste Leitungen.
      • Sie verhindert ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • L'embout de câble est adapté aux câbles résistant aux courts-circuits
      • et empêche l'épissure des fils dénudés.
      • La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible