Embout de câble ADI-B Bobines 0,75 blanc Numéro d'article 93039
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93039
Désignation de l'article
Embout de câble ADI-B Bobines 0,75 blanc
Cross-sec. mm² (approx.)
0,75
Couleur
blanc
Longueur mm
14,0
Code couleur
Z+F
Longueur du manchon en mm
8
Pièce par unité de doncitionnement
10000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414527
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C
temporairement à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Remarques

      • Formes de livraison :
      • Bandes : 1VPE = 10 bandes à 50 pièces
      • Bobines : sans fin sur bobine en carton
      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Ruban à utiliser avec Stripax-Plus (bandes) ou avec une machine à sertir automatique (bobines).
      • Les embouts isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. Le col en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible