Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
Numéro d'article 91920
Détails de l'article Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
- Numéro d'article
- 91920
- Désignation de l'article
- Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 1,5
- Couleur
- rouge
- Longueur mm
- 14,0
- Code couleur
- Z+F
- Longueur du manchon en mm
- 8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 500
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892414466
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
Embout de câble | |
Plage de température | à +105°C temporairement à +120°C |
Détails du produit Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
Propriétés
-
- Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
Remarques
-
- Formes de livraison :
- Bandes : 1VPE = 10 bandes à 50 pièces
- Bobines : sans fin sur bobine en carton
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Ruban à utiliser avec Stripax-Plus (bandes) ou avec une machine à sertir automatique (bobines).
- Les embouts isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. Le col en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.
Téléchargements Embout de câble ADI-B Bande 1,5 rouge
Accessoires
Produits complémentaires