Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
Numéro d'article 904355
Détails de l'article Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
- Numéro d'article
- 904355
- Item description
- Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
- Outer Ø mm (approx.)
- 53
- Thread length mm
- 9.0
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376771
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
Nickel plated round brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter round M50 x 1.50 / PG 21
Accessoires
Produits complémentaires