Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
Numéro d'article 93664
Détails de l'article Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
- Numéro d'article
- 93664
- Item description
- Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892371981
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
PA adapter | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter PA grey PG 29 / M32 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires