Adapter hexagonal PG 21 / M25
Numéro d'article 904329
Détails de l'article Adapter hexagonal PG 21 / M25
- Numéro d'article
- 904329
- Item description
- Adapter hexagonal PG 21 / M25
- Thread length mm
- 7.0
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892376528
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal PG 21 / M25
Nickel plated hexagonal brass adapter | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal PG 21 / M25
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements Adapter hexagonal PG 21 / M25
Accessoires
Produits complémentaires