Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
Numéro d'article 904297
Détails de l'article Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
- Numéro d'article
- 904297
- Item description
- Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG / métrique
- Size inside
- PG 7
- Size outside
- M20 x 1.50
- Thread length mm
- 7,0
- Spanner size mm
- 22
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892376207
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
Adaptateurs hexagonaux en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Adapter hexagonal M20 x 1.50 / PG 7
Accessoires
Produits complémentaires