A-2YF(L)2Y Bd noir 300 x 2 x 0,8 mm Numéro d'article 34032
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
34032
Désignation de l'article
A-2YF(L)2Y Bd noir 300 x 2 x 0,8 mm
Ø extérieur mm (approx.)
62,5
indice cuivre/km
3016,0
Poids kg/km (approx.)
5570,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892261671
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • , conductor diameter: 0.8 mm
      • Sheath colour: black

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible