A-2YF(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 34031
Détails de l'article A-2YF(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 34031
- Désignation de l'article
- A-2YF(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 58
- indice cuivre/km
- 2514,0
- Poids kg/km (approx.)
- 4660,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892261664
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques A-2YF(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit A-2YF(L)2Y Bd noir 250 x 2 x 0,8 mm
Construction
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: black