A-2YF(L)2Y Bd noir 4 x 2 x 0,8 mm
Numéro d'article 34030
Détails de l'article A-2YF(L)2Y Bd noir 4 x 2 x 0,8 mm
- Numéro d'article
- 34030
- Désignation de l'article
- A-2YF(L)2Y Bd noir 4 x 2 x 0,8 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10
- indice cuivre/km
- 40,0
- Poids kg/km (approx.)
- 180,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892261657
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques A-2YF(L)2Y Bd noir 4 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit A-2YF(L)2Y Bd noir 4 x 2 x 0,8 mm
Construction
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: black