A-2YF(L)2Y Bd noir 40 x 2 x 0,6 mm Numéro d'article 34013
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
34013
Désignation de l'article
A-2YF(L)2Y Bd noir 40 x 2 x 0,6 mm
Ø extérieur mm (approx.)
20,5
indice cuivre/km
226,0
Poids kg/km (approx.)
545,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892261480
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
      • , conductor diameter: 0.6 mm
      • Sheath colour: black

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible