A-2YF(L)2Y Bd noir 20 x 2 x 0,6 mm
Numéro d'article 34011
Détails de l'article A-2YF(L)2Y Bd noir 20 x 2 x 0,6 mm
- Numéro d'article
- 34011
- Désignation de l'article
- A-2YF(L)2Y Bd noir 20 x 2 x 0,6 mm
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16
- Indice cuivre kg/km
- 113,0
- Poids kg/km (approx.)
- 310,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 100
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892261466
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques A-2YF(L)2Y Bd noir 20 x 2 x 0,6 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit A-2YF(L)2Y Bd noir 20 x 2 x 0,6 mm
Construction
-
- , Diamètre de conducteur: 0.6 mm
-
- Couleur de la gaine: noir