ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
Numéro d'article 908422
Détails de l'article ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
- Numéro d'article
- 908422
- Item description
- ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 12.0 - 18.0
- Thread length mm
- 7.0
- Spanner size mm
- 27
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369711
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
Nickel plated hexagonal brass strain relief gland | |
Temperature range | -20°C to +60°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- Thrust rings: Galvanised steel
-
- with cuttable sealing ring
Propriétés
-
- optimum strain relief
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements ZES M25 x 1.5 (CD 12.0-18.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires