ZES PG 11 (CD 7.5-11.5 mm) Numéro d'article 90571

Détails de l'article

Numéro d'article
90571
Item description
ZES PG 11 (CD 7.5-11.5 mm)
Cable Ø from / to mm
7.5 - 11.5
Thread length mm
6.0
Spanner size mm
20
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892369568
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated hexagonal brass strain relief gland
Temperature range -20°C to +60°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • Thrust rings: Galvanised steel
      • with cuttable sealing ring

Propriétés

      • optimum strain relief

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible