Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
Numéro d'article 90283
Détails de l'article Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
- Numéro d'article
- 90283
- Item description
- Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M50 x 1,5
- Cable Ø from / to mm
- 31,0 - 40,0
- Thread length mm
- 9,0
- Spanner size mm
- 57
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369681
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal | |
Plage de température | -20°C à +60°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Encoche pour anneau d'étanchéité, Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- avec bague d'étanchéité à incision
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES M50 x 1.5 (CD 31.0 - 40.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires