Y-CY-JZ transparent 5 G 16 mm²
Numéro d'article 16314
- largement résistant à l'huile
- gaine extérieure transparent
- avec gaine intérieure en PVC pour une résistance mécanique accrue
- type préférentiel CEM
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article Y-CY-JZ transparent 5 G 16 mm²
- Numéro d'article
- 16314
- Désignation de l'article
- Y-CY-JZ transparent 5 G 16 mm²
- AWG (approx.)
- 6
- Ø extérieur mm (approx.)
- 26,7
- Indice cuivre kg/km
- 940,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1553,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892024504
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques Y-CY-JZ transparent 5 G 16 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,5 - 2,5 mm²: approx.150 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz: 0,5 - 2,5 mm²: approx. 270 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit Y-CY-JZ transparent 5 G 16 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: transparent
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble destiné aux applications flexibles à contrainte mécanique moyenne, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des endroits secs, mais pas en extérieur, en tant que câble de raccordement et de commande en technique de commande et de régulation, dans la construction de machines et les machines-outils, les lignes de convoyage et de production, les installations informatiques, mais aussi comme conducteurs de signaux en électronique. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. La gaine intérieure en PVC augmente la résistance mécanique du câble ; grâce à la gaine extérieure transparente en PVC, la tresse de cuivre étamée est mise en valeur de manière efficace sur le plan optique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.