UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm² Numéro d'article 18240
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant aux huiles
  • souple au froid
  • forte résistance à l'abrasion
  • résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
  • forte résistance à la pression
  • pour usage en extérieur
  • différentes couleurs de gaine extérieure disponibles en stock

Détails de l'article

Numéro d'article
18240
Désignation de l'article
UNIPUR® BLUE 4 G 0,75 mm²
Couleur de la gaine
bleu (RAL 5015)
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
7,5
indice cuivre/km
28,8
Poids kg/km (approx.)
80,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892066016
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -40°C à +90°C
Tension nominale 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: TPE
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 - 41 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial suivant la DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • souple au froid
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble robuste et flexible pour une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. 0,5-1 mm² : pour le raccordement d'appareils dans les ménages et les bureaux en cas de légère sollicitation mécanique (p. ex. appareils ménagers mobiles, lampes portatives). 1,5-16 mm² : pour le raccordement d'appareils dans les ateliers industriels et agricoles en cas de sollicitation mécanique moyenne (p. ex. outils électriques tels que perceuses, scies circulaires) ; en cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue à la terre inclus.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible