UNI-DICHT-MS PG 9 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6

UNI-DICHT-MS PG 9 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6 Numéro d'article 904091
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904091
Item description
UNI-DICHT-MS PG 9 (CD 6.5-9.5 mm) DC Distance de clé 17 LF longueur de filetage 6
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size
PG 9
Insert colour
noir
Cable Ø from / to mm
6,5 - 9,5
Thread length mm
6,0
Spanner size mm
17
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892354960
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +130°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • avec inserts à code couleur en TPE

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible