UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
Numéro d'article 904084
Détails de l'article UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
- Numéro d'article
- 904084
- Item description
- UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M40 x 1,5
- Insert colour
- jaune clair
- Cable Ø from / to mm
- 24,0 - 28,0
- Thread length mm
- 8,0
- Spanner size mm
- 43
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892354557
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +130°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts à code couleur en TPE
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements UNI-DICHT-MS M40 x 1.5 (CD 24.0-28.0 mm) DC Distance de clé 43 LF longueur de filetage 8
Accessoires
Produits complémentaires