TRAYCONTROL® 500-C gris 16 G 18 AWG Numéro d'article 11009551
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en pieds
  • Certificat UL
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Oil Res I/II
  • Offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
11009551
Désignation de l'article
TRAYCONTROL® 500-C gris 16 G 18 AWG
Cross-sec. mm² (approx.)
0,96
Ø extérieur mm (approx.)
14,9
indice cuivre/km
178,3
Poids kg/km (approx.)
372,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
-
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892543128
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC selon CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 1 AWG: UL-Std. 1063 (MTW), 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), 18 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, 1/0 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 44 (XHHW-2)
Plage de température en mouvement +5°C à +50°C
pose fixe -25°C à +105°C
UL (TC) en mouvement à +90°C
Tension nominale UL (TC) AC 600 V
UL (WTTC) AC 1000 V
UL (MTW) AC 600 V
CIC-TC AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 6000 V
Tension d'essai cond./blindage 6000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 12x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon ASTM B174 class K, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: voir fiche technique
      • Repérage des conducteurs: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: in feet

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
      • pour usage en extérieur
      • possibilité pose souterraine (DIR BUR)
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT4
      • résistant aux huiles selon UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
      • Cold Bend Test selon UL Std. 1277 No. 17
      • Impact Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 23
      • Crushing Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 24
      • possibilité pose souterraine (DIR BUR) selon UL Std. 1277 No. 5 (isolation des endroits humides), No. 19 (test d'écrasement)
      • Vertical-Tray Flame Test (FT4) selon UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • ECOLAB®
      • Article avec conducteur de protection (Vert/jaune) : pour environnements explosifs - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • TRAYCONTROL® 500-C est un câble de commande résistant à l'huile. Grâce à la combinaison spéciale de TC-ER, PLTC-ER et ITC-ER, ce câble peut être utilisé comme câble de raccordement pour les installations industrielles et les machines selon NFPA 79. Autorisé pour la pose ouverte et non protégée dans les chemins de câbles vers la machine. L'excellente résistance à l'huile (OIL RES I & II) permet une longue durée de vie. Pour les applications industrielles dans des environnements secs, humides et mouillés. Applications recommandées : Lignes de production, installations de remplissage, construction de machines, armoires électriques, convoyeurs, machines d'emballage, industrie automobile. CEM = Compatibilité électromagnétique ; afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire sur les deux faces et sur une grande surface de la tresse de cuivre. Seuls les articles à 3 conducteurs et plus sont autorisés pour la pose ouverte (ER).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible