TOPFLEX® 611-PUR gris 4 G 70 mm²
Numéro d'article 22979
- haute résistance à l'abrasion, à l'entaillage et à l'usure
- résistant aux huiles
- pour usage en extérieur
- Câble d'alimentation moteur pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article TOPFLEX® 611-PUR gris 4 G 70 mm²
- Numéro d'article
- 22979
- Désignation de l'article
- TOPFLEX® 611-PUR gris 4 G 70 mm²
- AWG (approx.)
- 2/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 41,8
- Indice cuivre kg/km
- 2688,0
- Poids kg/km (approx.)
- 4090,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892147777
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX® 611-PUR gris 4 G 70 mm²
Câble de raccordement moteur en PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX® 611-PUR gris 4 G 70 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés avec longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Comme câble d'alimentation optimal pour l'alimentation des moteurs, en particulier des moteurs DNC, des servomoteurs. Les câbles sont spécialement conçus pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles, les automates de manipulation, les robots, les machines-outils, les machines de traitement et de transformation. Des matériaux isolants optimaux garantissent une résistance aux huiles (y compris les huiles minérales), aux graisses, aux liquides de refroidissement, aux fluides hydrauliques ainsi qu'à de nombreuses lessives et solvants. Des diamètres extérieurs favorables, des poids réduits, un comportement en torsion amélioré garantissent une utilisation en plusieurs couches, avec des contraintes de flexion alternée extrêmement élevées. Convient à la pose en extérieur.