TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 2,5 mm²
Numéro d'article 22961
- blindé
- largement résistant à l'huile
- avec gaine intérieure PVC
Détails de l'article TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 22961
- Désignation de l'article
- TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 2,5 mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,8
- indice cuivre/km
- 169,0
- Poids kg/km (approx.)
- 360,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892151538
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 2,5 mm²
Câble de raccordement moteur en PVC suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 2,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Comme câble d'alimentation de servomoteurs à commande électronique et pour le raccordement à des moteurs DNC. Le câble est adapté à une pose fixe et flexible pour des contraintes mécaniques moyennes, dans des endroits secs, humides et mouillés. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.