SiHF rouge-marron 3 x 1,5 mm²
Numéro d'article 22947
- Conduite en silicone
- bonne tenue à la température
- âme cuivre étamé
Détails de l'article SiHF rouge-marron 3 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 22947
- Désignation de l'article
- SiHF rouge-marron 3 x 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Indice cuivre kg/km
- 43,0
- Poids kg/km (approx.)
- 98,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892160622
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SiHF rouge-marron 3 x 1,5 mm²
Câble de commande et de raccordement en silicone suivant la DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +180°C pose fixe -60°C à +180°C |
Température de service admissible à l'âme | +180°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit SiHF rouge-marron 3 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 25 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Silicone
-
- Couleur de la gaine: rouge-marron
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, intempéries, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
-
- laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
-
- peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
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
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
- Les câbles silicones sont utilisés pour toutes les applications dans lesquelles l'isolation des câbles est soumise à d'extrêmes fluctuations de température. L'excellente résistance aux températures des câbles silicones permet de les utiliser aussi à de faibles températures pouvant descendre jusqu'à -60°C. Particulièrement adapté à une utilisation en centrales électriques. Les câbles silicones sont utilisés comme câbles de raccordement en mouvement dans les usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, les fonderies, la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique, dans les luminaires de projecteurs et hautes performances et les appareils thermiques.