SY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
Numéro d'article 12278
- tresse en fil d'acier galvanisé pour la protection contre les dommages mécaniques
- avec gaine intermédiaire
Détails de l'article SY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 12278
- Désignation de l'article
- SY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,1
- Indice cuivre kg/km
- 72,0
- Poids kg/km (approx.)
- 248,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892036101
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V 4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 20x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit SY-JB transparent 3 G 2,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC spécial
-
- Repérage des conducteurs selon code couleur JB-/OB, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JB),
- x = sans conducteur de protection (OB)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Tresse en fil d'acier, galvanisé
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: transparent
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Utilisation
-
- Comme câble de raccordement et de commande en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, mais pas à l'extérieur ; sur des machines-outils, dans la construction d'installations et dans la technique de données. Grâce à la tresse dense, le câble est parfaitement protégé contre les dommages mécaniques. La galvanisation de la tresse empêche la corrosion et garantit une meilleure soudabilité de la tresse.