SUPERTRONIC®-330-PURö gris 14 x 0,25 mm²
Numéro d'article 49782
- câble de données compatible avec les chaines porte-câbles
- Gaine extérieure PUR
- résistant aux huiles
Détails de l'article SUPERTRONIC®-330-PURö gris 14 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 49782
- Désignation de l'article
- SUPERTRONIC®-330-PURö gris 14 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,4
- indice cuivre/km
- 35,0
- Poids kg/km (approx.)
- 97,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892145872
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPERTRONIC®-330-PURö gris 14 x 0,25 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 60 pF/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit SUPERTRONIC®-330-PURö gris 14 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes et rapides dans l'industrie des machines et des outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent. De longues durées de vie garantissent un fonctionnement sûr et une grande rentabilité. Intéressant pour la construction d'installations mécaniques orientée vers l'exportation.