SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR gris 6 x 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 49862
- résistant à l'abrasion, à l'entaille et à l'usure
- type préférentiel CEM
Détails de l'article SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR gris 6 x 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 49862
- Désignation de l'article
- SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR gris 6 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,5
- Indice cuivre kg/km
- 137,1
- Poids kg/km (approx.)
- 216,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892139840
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR gris 6 x 2 x 0,75 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 60 pF/m |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø 0,34 - 1 mm²: 10 Ø pose fixe 0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø 0,34 - 1 mm²: 5 Ø |
Détails du produit SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR gris 6 x 2 x 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins, 0,5 - 1 mm²: selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadées en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial suivant la DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU), UL-Std. 1581
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Ce câble à paire torsadée, à blindage général, conçu pour les chaînes porte-câbles, offre des possibilités d'utilisation là où les influences externes à haute fréquence perturbent la transmission d'impulsions. Il est destiné aux contraintes flexibles constantes dans l'industrie des machines et outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent, pour une utilisation en continu en mode multi-couches. Ce câble à double norme est principalement utilisé dans l'industrie des machines exportatrices, pour les machines-outils, les lignes de production et les installations. Il garantit une utilisation continue en mode multi-couches avec des contraintes de flexion extrêmement élevées. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.