STS PG 16 Numéro d'article 90544

Détails de l'article

Numéro d'article
90544
Item description
STS PG 16
Cable Ø from / to mm
14.0 - 16.0
Thread length mm
6.5
Spanner size mm
24,22
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892369216
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated hexagonal brass cable gland acc. to DIN 46320
Temperature range -20°C to +60°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Natural rubber (NR)
      • Thrust rings: Galvanised steel

Propriétés

      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Protection classification IP 65 with additional O-ring mounted at the thread.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible