STS-F M40 x 1.5 DC Distance de clé 50, 47 LF longueur de filetage 8

STS-F M40 x 1.5 DC Distance de clé 50, 47 LF longueur de filetage 8 Numéro d'article 94487
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
94487
Item description
STS-F M40 x 1.5 DC Distance de clé 50, 47 LF longueur de filetage 8
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M40 x 1,5
Cable thickness from / to mm
4,0 - 11,0
Cable width from / to mm
24,0 - 34,0
Thread length mm
8,0
Spanner size mm
50 / 47
Pieces per Packaging Unit
10
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892369964
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe plat en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • Bague de pression: Acier, galvanisé
      • Disque de pression: Acier, galvanisé

Remarques

      • Indice de protection avec un joint 'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible