Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
Numéro d'article 904996
Détails de l'article Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
- Numéro d'article
- 904996
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Calibre de câble de / á mm
- 3,0 - 8,0
- Largeur de câble de / á mm
- 9,0 - 21,0
- Longueur du filetage
- 11,0
- Ouverture de clé mm
- 32
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369063
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
Presse-étoupe plat en plastique PA | |
Plage de température | -30°C à +80°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- Disque de pression: Acier, galvanisé
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Presse-étoupe plat en plastique PA STK-F M25 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires