Profibus PA PVC STATIC noir 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Numéro d'article 82836
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
82836
Désignation de l'article
Profibus PA PVC STATIC noir 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Ø extérieur mm (approx.)
7,6
Indice cuivre kg/km
44,0
Poids kg/km (approx.)
76,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314711
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible