Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm² Numéro d'article 800044
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
800044
Désignation de l'article
Profibus L2 ECOFAST PUR CHAIN violet 1 x 2 x 0,65 mm + 4 x 1,5 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
11,5
Indice cuivre kg/km
90,0
Poids kg/km (approx.)
160,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314674
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible