PUR-C-PUR gris 3 G 0,75 mm² Numéro d'article 22316
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistante aux huiles: Isolation des conducteurs en PUR et gaine extérieure en PUR
  • forte résistance à l'abrasion
  • résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
  • type préférentiel CEM
  • sans gaine intérieure
  • pour usage en extérieur
  • Câble de commande et de raccordement robuste pour une sollicitation mécanique élevée dans la construction de machines, d'outils et d'installations

Détails de l'article

Numéro d'article
22316
Désignation de l'article
PUR-C-PUR gris 3 G 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
7,2
indice cuivre/km
52,0
Poids kg/km (approx.)
80,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892079863
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale 0,75 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai cond./cond. 0,75 - 1 mm²: 2000 V
1,5 - 2,5 mm²: 2500 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 150 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 320 pF/m
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PUR spécial
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 6 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • souple au froid
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Le très bon blindage en cuivre empêche les fortes impulsions électromagnétiques parasites et convient donc particulièrement comme câble de transfert de données et de connexion pour la construction de machines et de véhicules. Ce câble a fait ses preuves en particulier dans des conditions météorologiques et environnementales défavorables grâce à ses propriétés thermiques et chimiques marquées (plage de température de -40°C à +80°C). Il possède également d'excellentes propriétés mécaniques, par exemple une forte résistance à la pression, une très bonne résistance à l'abrasion et à l'usure. Toutes ces propriétés garantissent une longue durée d'utilisation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible